You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLH 050-LST 50W 110-250AC CLP"

La série FLH de radiateurs rayonnants avec limitation de la température de surface du radiateur (-LST) se compose de trois versions offrant des puissances de chauffage de 20, 30 et 50 watts. Ces appareils sont généralement utilisés dans les installations de bâtiments, où un contact accidentel avec les résistances chauffantes à l'intérieur des armoires de commande est possible, où les règles de sécurité interdisent les sources de chaleur nues, ou encore lorsque les éléments de structure voisins subissent les effets négatifs d'un dégagement de chaleur accru.

  • Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
  • Fixation par encliquetage
    pour rail DIN de 35 mm
    intégrée - Montage facile
  • Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
  • Disponible avec une borne de raccordement ou un câble de raccordement - Options de raccordement flexibles
  • Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
50 W
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
110-250 V
Plage de tension (60 Hz)
110-250 V
Température maximale de surface (°C)
55 °C
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (kg)
0,51 kg
GTIN (EAN)
4061131075202
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
70 mm x 60 mm x 177 mm
Puissance de chauffage électrique
50 W
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
110-250 V
Plage de tension (60 Hz)
110-250 V
Température maximale de surface (°F)
131 °F
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (lb.)
1,125 lb.
GTIN (EAN)
4061131075202
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 128.35 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 128.35 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.7 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 050-LST 50W 110-250AC CLP

Dimensions
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
37 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.46 in
Z
1.97 in