You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLH 030 rad.heat. 30W 110-250AC CBL"

Les radiateurs FLH sont utilisés en association avec un thermostat ou un Hygrostat, principalement pour éviter des températures trop basses ou un taux d'humidité trop élevé dans l'armoire électrique. Différentes puissances nominales, allant de 10 à 150 watts, assurent la disponibilité de la puissance de chauffage adaptée. La chaleur totale requise peut être répartie dans l'armoire électrique en fonction des besoins.

  • Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
  • Fixation par encliquetage
    pour rail DIN de 35 mm
    intégrée - Montage facile
  • Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
  • Disponible avec une borne de raccordement ou un câble de raccordement - Options de raccordement flexibles
  • Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
30 W
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
110-250 V
Plage de tension (60 Hz)
110-250 V
Température maximale de surface (°C)
90 °C
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Type de raccordement
Câble
Poids du produit (kg)
0,25 kg
GTIN (EAN)
4061131074823
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
70 mm x 60 mm x 102 mm
Puissance de chauffage électrique
30 W
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
110-250 V
Plage de tension (60 Hz)
110-250 V
Température maximale de surface (°F)
194 °F
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Type de raccordement
Câble
Poids du produit (lb.)
0,551 lb.
GTIN (EAN)
4061131074823
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
2.76 inch x 2.36 inch x 4.02 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.26 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 149.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 149.61 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 030 rad.heat. 30W 110-250AC CBL

Dimensions
L
500 mm
X
70 mm
Y1
65 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
2.56 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in