Convection Heaters
FLH 100
Chauffage par convection 100W PTC pince
24VDC CLP CE UL
Réf. produit :
17010080007
Les radiateurs FLH sont utilisés en association avec un thermostat ou un Hygrostat, principalement pour éviter des températures trop basses ou un taux d'humidité trop élevé dans l'armoire électrique. Différentes puissances nominales, allant de 10 à 150 watts, assurent la disponibilité de la puissance de chauffage adaptée. La chaleur totale requise peut être répartie dans l'armoire électrique en fonction des besoins.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fixation par encliquetage
pour rail DIN de 35 mm
intégrée - Montage facile
- Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
- Disponible avec une borne de raccordement ou un câble de raccordement - Options de raccordement flexibles
- Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
Informations sur le produit "FLH 100 rad.heat. 100W 24 DC"
Les radiateurs FLH sont utilisés en association avec un thermostat ou un Hygrostat, principalement pour éviter des températures trop basses ou un taux d'humidité trop élevé dans l'armoire électrique. Différentes puissances nominales, allant de 10 à 150 watts, assurent la disponibilité de la puissance de chauffage adaptée. La chaleur totale requise peut être répartie dans l'armoire électrique en fonction des besoins.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fixation par encliquetage
pour rail DIN de 35 mm
intégrée - Montage facile
- Conception sans ventilateur - Design robuste et longue durée de vie
- Disponible avec une borne de raccordement ou un câble de raccordement - Options de raccordement flexibles
- Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
- Puissance de chauffage électrique
- 100 W
- Type de tension
- DC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Température maximale de surface (°C)
- 130 °C
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Type de raccordement
- Pince à ressort
- Poids du produit (kg)
- 0,51 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131075776
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (mm)
- 70 mm x 60 mm x 177 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 100 W
- Type de tension
- DC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Température maximale de surface (°F)
- 266 °F
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Type de raccordement
- Pince à ressort
- Poids du produit (lb.)
- 1,125 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131075776
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (pouces)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 149.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 149.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |