You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLH 250 HEATER 250W 115 AC UL, connecting clamp"

La série FLH de radiateurs à ventilateur se décline en deux versions, avec des puissances de chauffage respectives de 250 et 400 watts. Ce type de chauffage est idéal pour une utilisation dans les armoires électriques de grande taille. Il est équipé d'un ventilateur intégré qui favorise la convection naturelle et assure ainsi une répartition rapide et homogène de la chaleur dans l'armoire de commande.

  • Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
  • Utilisable dans une large plage de températures (xx-xx °C) - Utilisable partout dans le monde
  • Ventilateur équipé de roulements à billes - Longue durée de vie garantie
  • Fonctionne jusqu'à -40 °C - Idéal pour les régions extrêmement froides
  • De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
250 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (kg)
1,04 kg
GTIN (EAN)
4061131076308
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
106 mm x 93 mm x 187 mm
Puissance de chauffage électrique
250 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (lb.)
2,293 lb.
GTIN (EAN)
4061131076308
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
4.17 inch x 3.66 inch x 7.36 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 651.5 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 250 HEATER 250W 115 AC UL, connecting clamp

Dimensions
X
85 mm
Y1
168.5 mm
Y2
90 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
6.63 in
Y2
3.54 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in