Fan Heaters
FLH 400
Radiateur à ventilateur 400W pince
230VAC CLP CE UL
Réf. produit :
17040010011
La série FLH de radiateurs à ventilateur se décline en deux versions, avec des puissances de chauffage respectives de 250 et 400 watts. Ce type de chauffage est idéal pour une utilisation dans les armoires électriques de grande taille. Il est équipé d'un ventilateur intégré qui favorise la convection naturelle et assure ainsi une répartition rapide et homogène de la chaleur dans l'armoire de commande.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Utilisable dans une large plage de températures (xx-xx °C) - Utilisable partout dans le monde
- Ventilateur équipé de roulements à billes - Longue durée de vie garantie
- Fonctionne jusqu'à -40 °C - Idéal pour les régions extrêmement froides
- De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
Informations sur le produit "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connect.cable 90° rotated"
La série FLH de radiateurs à ventilateur se décline en deux versions, avec des puissances de chauffage respectives de 250 et 400 watts. Ce type de chauffage est idéal pour une utilisation dans les armoires électriques de grande taille. Il est équipé d'un ventilateur intégré qui favorise la convection naturelle et assure ainsi une répartition rapide et homogène de la chaleur dans l'armoire de commande.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Utilisable dans une large plage de températures (xx-xx °C) - Utilisable partout dans le monde
- Ventilateur équipé de roulements à billes - Longue durée de vie garantie
- Fonctionne jusqu'à -40 °C - Idéal pour les régions extrêmement froides
- De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Puissance de chauffage électrique
- 400 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Température maximale de surface (°C)
- 85 °C
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Type de raccordement
- Pince à ressort
- Poids du produit (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076766
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (mm)
- 106 mm x 93 mm x 227 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 400 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Température maximale de surface (°F)
- 185 °F
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Type de raccordement
- Pince à ressort
- Poids du produit (lb.)
- 2,646 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076766
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (pouces)
- 4.17 inch x 3.661 inch x 8.937 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 385.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connect.cable 90° rotated
- X
- 85 mm
- Y1
- 226.5 mm
- Y2
- 110 mm
- Y3
- 65 mm
- Z
- 104 mm
- X
- 3.35 in
- Y1
- 8.92 in
- Y2
- 4.33 in
- Y3
- 2.56 in
- Z
- 4.09 in
Dimensions