You are currently viewing content for: Espagne · français

Informations sur le produit "IS-A 105N IIC 24 DC"

Les sirènes de la série IS offrent une signalisation sonore à sécurité intrinsèque pour les atmosphères gazeuses dangereuses des zones 0, 1 et 2. Leur construction compacte garantit une notification d'alarme fiable et une utilisation sûre dans les applications industrielles exigeantes.

  • Signalisation à sécurité intrinsèque - Pour une utilisation avec barrière Zener jusqu'à la Zone 0
Caractéristiques techniques
Référence
32033800000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
16-28 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale continu
0,025 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
102 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
49
Nombre de sonneries externes sélectionnables
3
Groupe de zones de gaz
IIC
Gaz hors zone
0, 1, 2
Plage de fonctionnement (°C)
-40-60 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
ABS
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
GTIN (EAN)
4061131163282
ETIM-Class
EC001356
Dimensions du produit (mm)
130 mm x 130 mm x 134 mm
Référence
32033800000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
16-28 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale continu
0,025 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
102 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
49
Nombre de sonneries externes sélectionnables
3
Groupe de zones de gaz
IIC
Gaz hors zone
0, 1, 2
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-140 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
ABS
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131163282
ETIM-Class
EC001356
Dimensions du produit (pouces)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.28 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.15 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.15 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 331.19 KB Download