You are currently viewing content for: Singapour · français

Informations sur le produit "IS-mC1 24 DC RO ATEX"

Les dispositifs de signalisation combinés de la série IS assurent une alarme sonore et visuelle à sécurité intrinsèque dans les atmosphères gazeuses dangereuses des zones 0, 1 et 2. Leur conception compacte garantit un fonctionnement fiable et sûr dans les applications industrielles exigeantes.

  • Signalisation à sécurité intrinsèque - Pour une utilisation avec barrière Zener jusqu'à la Zone 0
  • Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Caractéristiques techniques
Référence
32035805000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
16-28 V
Consommation de courant nominale continu
0,03 A
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
102 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
49
Nombre de sonneries externes sélectionnables
3
Intensité lumineuse (cd)
5 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
51,83 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Groupe de zones de gaz
IIC
Gaz hors zone
0, 1, 2
Plage de fonctionnement (°C)
-40-60 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
0,28 kg
GTIN (EAN)
4061131163329
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (mm)
95 mm x 89 mm x 116 mm
Référence
32035805000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
16-28 V
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
102 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
49
Nombre de sonneries externes sélectionnables
3
Intensité lumineuse (cd)
5 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
170,05 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Groupe de zones de gaz
IIC
Gaz hors zone
0, 1, 2
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-140 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
0,617 lb.
GTIN (EAN)
4061131163329
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (pouces)
3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 695.73 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 7.6 6.6 7.6
Avertissement 15.2 13.2 15.2
Indication 34.2 29.7 34.2