IS-Series
IS-mC1-Ex
IS Ancienne combinaison sirène / LED 102dB 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 GN
Réf. produit :
32035806000
Les dispositifs de signalisation combinés de la série IS assurent une alarme sonore et visuelle à sécurité intrinsèque dans les atmosphères gazeuses dangereuses des zones 0, 1 et 2. Leur conception compacte garantit un fonctionnement fiable et sûr dans les applications industrielles exigeantes.
- Signalisation à sécurité intrinsèque - Pour une utilisation avec barrière Zener jusqu'à la Zone 0
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Informations sur le produit "IS-mC1 24 DC GR ATEX"
Les dispositifs de signalisation combinés de la série IS assurent une alarme sonore et visuelle à sécurité intrinsèque dans les atmosphères gazeuses dangereuses des zones 0, 1 et 2. Leur conception compacte garantit un fonctionnement fiable et sûr dans les applications industrielles exigeantes.
- Signalisation à sécurité intrinsèque - Pour une utilisation avec barrière Zener jusqu'à la Zone 0
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- Référence
- 32035806000
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 16-28 V
- Consommation de courant nominale continu
- 0,03 A
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 102 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -20 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 49
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 3
- Intensité lumineuse (cd)
- 5 cd
- couleur de la lentille
- Vert
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 51,83 m
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Groupe de zones de gaz
- IIC
- Gaz hors zone
- 0, 1, 2
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-60 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 0,28 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131163336
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (mm)
- 95 mm x 88.7 mm x 116 mm
- Référence
- 32035806000
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 16-28 V
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 102 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -20 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 49
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 3
- Intensité lumineuse (cd)
- 5 cd
- couleur de la lentille
- Vert
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 170,05 ft.
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Groupe de zones de gaz
- IIC
- Gaz hors zone
- 0, 1, 2
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-140 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 0,617 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163336
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Caractéristiques techniques
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 7.6 | 6.6 | 7.6 | |
| Avertissement | 15.2 | 13.2 | 15.2 | |
| Indication | 34.2 | 29.7 | 34.2 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 24.9 | 21.7 | 24.9 | |
| Avertissement | 49.9 | 43.3 | 37.4 | |
| Indication | 112.2 | 97.4 | 68.6 | |