You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "IS-mB1 24 DC RO ATEX"

Les balises LED de la série IS assurent une signalisation visuelle à sécurité intrinsèque dans les atmosphères gazeuses dangereuses des zones 0, 1 et 2. Leur construction compacte permet une notification fiable des alarmes et garantit une utilisation sûre dans les applications industrielles exigeantes.

  • Signalisation à sécurité intrinsèque - Pour une utilisation avec barrière Zener jusqu'à la Zone 0
Caractéristiques techniques
Référence
31008805000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
16-28 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
5 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
51,83 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Groupe de zones de gaz
IIC
Gaz hors zone
0, 1, 2
Protection de la propriété intellectuelle
65
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
plastique
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,21 kg
GTIN (EAN)
4061131158448
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (mm)
95 mm x 88.7 mm x 85 mm
Référence
31008805000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
16-28 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
5 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
170,05 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Groupe de zones de gaz
IIC
Gaz hors zone
0, 1, 2
Protection de la propriété intellectuelle
65
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
plastique
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
0,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131158448
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (pouces)
3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 195.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 195.07 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 5.8 5.8 5.8
Avertissement 11.6 11.6 11.6
Indication 26.1 26.1 26.1