You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PF 42500 230V 55 UV 9011 N3R"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
  • Design adapté à une utilisation en extérieur (NEMA 3R) - Utilisation fiable sous la pluie, la neige et en cas d'exposition aux rayons UV
  • Résistance accrue à l'humidité et aux jets d'eau - Filtration fiable dans des environnements difficiles
Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
145 m³/h
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
160 m³/h
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
125,7 m³/h
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
125,7 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
28 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
29 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
18 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
55 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
55 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
CC / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Résistant aux UV
Oui (1)
Couleur du capot/de la housse RAL
9011
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensions du produit (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profondeur de montage (mm)
97,1 mm
Poids du produit (kg)
0,92 kg
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131077558
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (cfm)
85 cfm
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (cfm)
94 cfm
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
75 cfm
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
75 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
28 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
29 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
18 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
55 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
55 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
CC / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Résistant aux UV
Oui (1)
Couleur du capot/de la housse RAL
9011
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensions du produit (pouces)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
Profondeur de montage (pouces)
3,82 pouce
Poids du produit (lb.)
3 lb.
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131077558
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.76 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.48 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Product sheet DE PDF 520.48 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 42500 230V 55 UV 9011 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
224 mm
B
224 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.82 in
B
8.82 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in