You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PF 42500 24DC 55 UV 7035 A"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Technologie de filtration avancée - Filtre plissé IP55 - Pour les applications exigeantes en intérieur et en extérieur
  • Une technologie de filtration de pointe - Flux d’air exceptionnel
  • Filtre plissé à structure plissée - Un flux d’air inégalé pour un refroidissement efficace des armoires électriques
  • Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
Caractéristiques techniques
Type de tension
DC
Nombre de phases
1
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Flux d’air sans obstruction en courant continu (m³/h)
145 m³/h
Flux d’air en mode combiné DC (m³/h)
109 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale en courant continu
5,9 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
40 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Durée de vie L10 (+ 40 °C)
57500 h
Matériau du produit
Plastique
Résistant aux UV
Oui (1)
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensions du produit (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profondeur de montage (mm)
97 mm
Poids du produit (kg)
0,64 kg
Numéro du certificat UL
E489500
Numéro de certificat reconnu par UL
UL-US-L175229-21-02216002-2
GTIN (EAN)
4061131024965
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
DC
Nombre de phases
1
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Flux d’air sans obstruction en DC (cfm)
85 cfm
Flux d’air en mode combiné CC (cfm)
64 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale en courant continu
5,9 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
40 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Durée de vie L10 (+ 40 °C)
57500 h
Matériau du produit
Plastique
Résistant aux UV
Oui (1)
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensions du produit (pouces)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
Profondeur de montage (pouces)
3,82 pouce
Poids du produit (lb.)
1,41 lb.
Numéro du certificat UL
E489500
Numéro de certificat reconnu par UL
UL-US-L175229-21-02216002-2
GTIN (EAN)
4061131024965
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Product sheet DE PDF 520.48 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP N/A STEP 13.01 MB Download

Technical Drawings

PF 42500 24DC 55 UV 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in