PF
PF 43000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 265m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
Réf. produit :
11643154054
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
- Technologie de filtration avancée - Filtre plissé IP55 - Pour les applications exigeantes en intérieur et en extérieur
- Une technologie de filtration de pointe - Flux d’air exceptionnel
- Filtre plissé à structure plissée - Un flux d’air inégalé pour un refroidissement efficace des armoires électriques
- Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
Informations sur le produit "PF 43000 115V 55 7035 A"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
- Technologie de filtration avancée - Filtre plissé IP55 - Pour les applications exigeantes en intérieur et en extérieur
- Une technologie de filtration de pointe - Flux d’air exceptionnel
- Filtre plissé à structure plissée - Un flux d’air inégalé pour un refroidissement efficace des armoires électriques
- Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
- 233 m³/h
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
- 265 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
- 207 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 40 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 40 W
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 40 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 53 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- Filtre plissé
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- palier à douille
- Résistant aux UV
- Oui (1)
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Profondeur de montage (mm)
- 97 mm
- Poids du produit (kg)
- 1,67 kg
- Numéro du certificat UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131025900
- ETIM-Class
- EC000320
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
- 122 cfm
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 40 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 40 W
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 40 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 53 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- Filtre plissé
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- palier à douille
- Résistant aux UV
- Oui (1)
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-131 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Dimensions du produit (pouces)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
- Profondeur de montage (pouces)
- 3,82 pouce
- Poids du produit (lb.)
- 3,68 lb.
- Numéro du certificat UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131025900
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.2 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.96 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 572.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.87 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 115V 55 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 4.45 in
Dimensions