You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PRH 020-M 20W CBL"

La série PRH Mini de résistances chauffantes se compose de trois modèles dont les puissances de chauffage sont respectivement de 10, 20 et 30 watts. Les mini-résistances chauffantes de Pfannenberg sont particulièrement adaptées à une utilisation dans de petits boîtiers ou pour le chauffage de zones isolées dans des environnements sensibles.

  • Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
  • Fixation par encliquetage
    pour rail DIN de 35 mm
    intégrée - Montage facile
  • 3 niveaux de puissance différents disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
  • Câble de 300 m inclus - Câblage simplifié
  • Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
20 W
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
110-250 V
Plage de tension (60 Hz)
110-250 V
Température maximale de surface (°C)
115 °C
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Poids du produit (kg)
0,17 kg
GTIN (EAN)
4061131074274
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
50 mm x 110 mm x 110 mm
Puissance de chauffage électrique
20 W
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
110-250 V
Plage de tension (60 Hz)
110-250 V
Température maximale de surface (°F)
239 °F
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Poids du produit (lb.)
0,375 lb.
GTIN (EAN)
4061131074274
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 248.29 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 248.29 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.21 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.01 KB Download
Manual PRH N/A pdf 244.21 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

PRH 020-M 20W CBL

Dimensions
L
300 mm
X
29.5 mm
Y
45 mm
Z
75 mm
L
11.81 in
X
1.16 in
Y
1.77 in
Z
2.95 in