PRH - FLH Convection Heater
PRH 30
Mini-radiateur rayonnant 30W PTC
110VAC CE UL
Réf. produit :
17000305317
La série PRH Mini de résistances chauffantes se compose de trois modèles dont les puissances de chauffage sont respectivement de 10, 20 et 30 watts. Les mini-résistances chauffantes de Pfannenberg sont particulièrement adaptées à une utilisation dans de petits boîtiers ou pour le chauffage de zones isolées dans des environnements sensibles.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fixation par encliquetage
pour rail DIN de 35 mm
intégrée - Montage facile
- 3 niveaux de puissance différents disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Câble de 300 m inclus - Câblage simplifié
- Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
Informations sur le produit "PRH 030-M 30W CBL"
La série PRH Mini de résistances chauffantes se compose de trois modèles dont les puissances de chauffage sont respectivement de 10, 20 et 30 watts. Les mini-résistances chauffantes de Pfannenberg sont particulièrement adaptées à une utilisation dans de petits boîtiers ou pour le chauffage de zones isolées dans des environnements sensibles.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fixation par encliquetage
pour rail DIN de 35 mm
intégrée - Montage facile
- 3 niveaux de puissance différents disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Câble de 300 m inclus - Câblage simplifié
- Technologie PTC à limitation automatique - Aucun risque de surchauffe
- Puissance de chauffage électrique
- 30 W
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 110-250 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 110-250 V
- Température maximale de surface (°C)
- 140 °C
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 0,17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074373
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (mm)
- 50 mm x 110 mm x 110 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 30 W
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 110-250 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 110-250 V
- Température maximale de surface (°F)
- 284 °F
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Poids du produit (lb.)
- 0,375 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074373
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (pouces)
- 1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 248.29 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.29 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.21 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.01 KB | Download | |
| Manual PRH | N/A | 244.21 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
PRH 030-M 30W CBL
- L
- 300 mm
- X
- 29.5 mm
- Y
- 45 mm
- Z
- 75 mm
- L
- 11.81 in
- X
- 1.16 in
- Y
- 1.77 in
- Z
- 2.95 in
Dimensions