PWx 3000
PWS 3062
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Réf. produit :
12358010148
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
Informations sur le produit "PWS 3062 115V 60Hz 304SS NV"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
- Référence
- 12358010148
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,33 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,39 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 34
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 0,5 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
- 650 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
- 650 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 10 °C
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Type de tension
- AC
- Plage de fonctionnement (°C)
- 2-60 °C
- Poids du produit (kg)
- 10 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041016
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 613 mm x 257 mm x 143 mm
- Référence
- 12358010148
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,33 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,39 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 34
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 0,5 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
- 2218 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 50 °F
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Type de tension
- AC
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 36-140 °F
- Poids du produit (lb.)
- 22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041016
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 24.14 inch x 10.13 inch x 5.62 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 5.14 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 224.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 224.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 3062 115V 60Hz 304SS NV
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 130 mm
- B
- 225 mm
- C
- 90 mm
- D
- 120 mm
- E
- 186 mm
- F
- 211.9 mm
- X
- 257 mm
- Y
- 613 mm
- Z
- 143 mm
- A
- 5.12 in
- B
- 8.86 in
- C
- 3.54 in
- D
- 4.72 in
- E
- 7.32 in
- F
- 8.34 in
- X
- 10.12 in
- Y
- 24.13 in
- Z
- 5.63 in
Dimensions