You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWS 3102 115V 60Hz 304SS"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
  • Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
  • Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
  • Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
Caractéristiques techniques
Référence
12358210048
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,57 A
Courant d'appel à 60 Hz
0,88 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
34
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Nombre de phases
1
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
1 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
1100 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
1100 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
10 °C
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Type de tension
AC
Plage de fonctionnement (°C)
2-60 °C
Poids du produit (kg)
15 kg
GTIN (EAN)
4061131041238
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
814 mm x 401 mm x 159 mm
Référence
12358210048
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,57 A
Courant d'appel à 60 Hz
0,88 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
34
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Nombre de phases
1
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
1 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
3753 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
50 °F
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Type de tension
AC
Plage de températures de fonctionnement (°F)
36-140 °F
Poids du produit (lb.)
33 lb.
GTIN (EAN)
4061131041238
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
32.05 inch x 15.8 inch x 6.28 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.02 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 775.84 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 775.84 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 3102 115V 60Hz 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensions
A
300 mm
B
310 mm
C
130 mm
D
203.2 mm
E
228.6 mm
F
360 mm
X
401 mm
Y
814 mm
Z
159 mm
A
11.8 in
B
12.21 in
C
5.12 in
D
8 in
E
9 in
F
14.17 in
X
15.79 in
Y
32.05 in
Z
6.26 in