PWx 3000
PWS 3502
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Réf. produit :
12358510148
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
Informations sur le produit "PWS 3502 115V 60Hz 304SS NV"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
- Référence
- 12358510148
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 1,89 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 3,1 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 34
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 2,5 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
- 6300 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
- 6300 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 10 °C
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Type de tension
- AC
- Plage de fonctionnement (°C)
- 2-60 °C
- Poids du produit (kg)
- 33 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041610
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 1450 mm x 400 mm x 218 mm
- Référence
- 12358510148
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 1,89 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 3,1 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 34
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 2,5 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
- 21496 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 50 °F
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Type de tension
- AC
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 36-140 °F
- Poids du produit (lb.)
- 73 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041610
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 57.09 inch x 15.75 inch x 8.6 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 194.06 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 194.06 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 3502 115V 60Hz 304SS NV
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 590 mm
- B
- 285 mm
- C
- 254 mm
- D
- 250 mm
- E
- 216 mm
- F
- 280 mm
- G
- 206 mm
- H
- 350 mm
- I
- 175 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1450 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 23.23 in
- B
- 11.22 in
- C
- 10 in
- D
- 9.84 in
- E
- 8.5 in
- F
- 11.02 in
- G
- 8.11 in
- H
- 13.78 in
- I
- 6.89 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 57.09 in
- Z
- 8.58 in
Dimensions