PWx 3000
PWS 3152
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Réf. produit :
12358610108
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
Description
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
Informations sur le produit "PWS 3152 115V 60Hz SS NV"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
- Référence
- 12358610108
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,56 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,88 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 34
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 1 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
- 1700 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
- 1700 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 10 °C
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Type de tension
- AC
- Plage de fonctionnement (°C)
- 2-60 °C
- Poids du produit (kg)
- 34 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041733
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 931 mm x 299 mm x 206 mm
- Référence
- 12358610108
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,56 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,88 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 34
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 1 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
- 5800 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 50 °F
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Type de tension
- AC
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 36-140 °F
- Poids du produit (lb.)
- 34 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041733
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 36.65 inch x 11.78 inch x 8.11 inch
- Loi « Build America, Buy America »
- Oui
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
Ignorer la galerie de produits
Produits similaires
PWS 3302
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3502
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Abonnement
PWS 3152
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3152
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3502
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 31002
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
400-460VAC 7035
Abonnement
PWS 3302
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3202
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 31002
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abonnement
PWS 3302
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abonnement
PWS 3062
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3302
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3062
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3202
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3202
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3062
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3502
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3302
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3102
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 31002
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3152
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abonnement
PWS 3202
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abonnement
PWS 3152
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3062
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3102
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3202
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3202
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3502
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abonnement
PWS 3062
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abonnement
PWS 3102
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abonnement
PWS 3102
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3302
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3102
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3502
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3152
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3062
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Abonnement
PWS 3082
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3102
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3062
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3502
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement