PWS 3202 2,1kW

Échangeur thermiques air/eau 2.100 W
  • robuste, fabrication industrielle avec un capot démontable
  • le design conçu pour le débit d’air empêche l’intrusion de l’eau
  • thermostat intégré et électrovanne pour la régulation de température
  • dimension compatible avec DTS 3261/3281

montage sur le côté

NEMA 3R/4

NEMA Type 12

contrôle de température

grande distance entrée / sortie

Caractéristiques techniques

DonnéesPWS 3202 (NEMA 3R/4)PWS 3202 (NEMA 4/4X)
Tension nominale ±10 %50/60 Hz CA60 Hz CA50/60 Hz CA60 Hz CA
230 V115 V230 V115 V
Puissance frigorifique à 450 l/hW10/A352100 W
Température ambiante+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
Température entrée de l’eau+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
Indice de protection selon NEMAenvers l'armoire électrique,
si utilisée comme prévu par le fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 220 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 5,4 MB Téléchargement

Découpe (pdf)

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

Découpe (dxf)

  • anglais
zip 6,9 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,7 MB Téléchargement

UL certificat reconnu

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

UKCA Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePWS 3202 (NEMA 3R/4)PWS 3202 (NEMA 4/4X)
Tension nominale230 V115 V230 V115 V
Numéro d'article12358320045123583100451235832004812358310048

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.