GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6201C
Green Series DTx 6000 Compact Condizionatori Montaggio laterale for indoor app. 1000W
230VAC DIS 9010 R513A
Codice prodotto:
13888251910
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Unità compatte - Consente una facile integrazione in armadi di piccole dimensioni o macchine compatte
Info sui prodotti "DTS 6201C 230V DIS IT 9010"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Unità compatte - Consente una facile integrazione in armadi di piccole dimensioni o macchine compatte
- Numero articolo
- 13888251910
- Coperchio/copertura colorato
- bianco
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9010
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,1
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente di spunto 50 Hz
- 5,4 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 5,4 A
- Protezione IP (esterna)
- 24
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,705 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,82 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 6 A
- Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, W)
- 1250 W
- Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, W)
- 1330 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1000 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1150 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 1000 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 780 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 880 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 300 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 20 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 34 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131265962
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Numero articolo
- 13888251910
- Coperchio/copertura colorato
- bianco
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9010
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,1
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente di spunto 50 Hz
- 5,4 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 5,4 A
- Protezione IP (esterna)
- 24
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,705 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,82 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 6 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3924 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 2900 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 10,58 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 68 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 99,225 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265962
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| Manuale utente breve | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 471.62 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 469.65 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6201C 230V DIS IT 9010
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 38.11 in
- Z
- 9.96 in
Dimensioni