You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 6301C 230V DIS IT 9005"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
  • Unità compatte - Consente una facile integrazione in armadi di piccole dimensioni o macchine compatte
Dati tecnici
Numero articolo
13888351905
Coperchio/copertura colorato
nero
Colore coperchio/copertura RAL
9005
Nome del Controller
Display
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,1
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,2
Corrente di spunto 50 Hz
10,7 A
Corrente di spunto 60 Hz
10,7 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,445 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,56 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, W)
1640 W
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, W)
1700 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
1500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
1580 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
1500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
1200 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
1250 W
Quantità di refrigerante (g)
400 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
20 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
34 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131265993
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Numero articolo
13888351905
Coperchio/copertura colorato
nero
Colore coperchio/copertura RAL
9005
Nome del Controller
Display
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,1
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,2
Corrente di spunto 50 Hz
10,7 A
Corrente di spunto 60 Hz
10,7 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,445 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,56 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3412 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2013 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
14,11 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
68 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
521 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
74,96 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131265993
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
Manuale utente breve DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Scheda prodotto DE pdf 471.62 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 469.65 KB Download

Technical Drawings

DTS 6301C 230V DIS IT 9005

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in