You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 6204C 400/460V DIS 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
  • Unità compatte - Consente una facile integrazione in armadi di piccole dimensioni o macchine compatte
Dati tecnici
Numero articolo
13888259355
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Display
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,0
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,1
Corrente di spunto 50 Hz
3,2 A
Corrente di spunto 60 Hz
2,8 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
480 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
525 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
11,1 A
Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, W)
1190 W
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, W)
1260 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
950 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
1090 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
950 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
730 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
820 W
Quantità di refrigerante (g)
300 g
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
400-460 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
400-460 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 11.1 A
Peso del prodotto (kg)
39 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Numero articolo
13888259355
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Display
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,0
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,1
Corrente di spunto 50 Hz
3,2 A
Corrente di spunto 60 Hz
2,8 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
480 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
525 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
11,1 A
Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, BTU)
4060 btu/h
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, BTU)
4299 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3241 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3719 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2490 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
2798 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
10,58 oz.
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
400-460 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
400-460 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 11.1 A
Peso del prodotto (lb.)
85,98 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manuale utente breve DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Scheda prodotto DE pdf 466.47 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 465.01 KB Download

Technical Drawings

DTS 6204C 400/460V DIS 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
X
399 mm
Y
966 mm
Z
244 mm
X
15.71 in
Y
38.03 in
Z
9.61 in