You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 6304C 230V DIS 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
  • Unità compatte - Consente una facile integrazione in armadi di piccole dimensioni o macchine compatte
Dati tecnici
Numero articolo
13888351355
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Display
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,5
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,4
Corrente di spunto 50 Hz
10,7 A
Corrente di spunto 60 Hz
10,7 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
590 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
675 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, W)
1560 W
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, W)
1620 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
1430 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
1500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
1430 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
1120 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
1160 W
Quantità di refrigerante (g)
400 g
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
34 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-60 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
962 mm x 418 mm x 244 mm
Numero articolo
13888351355
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Display
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,5
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,4
Corrente di spunto 50 Hz
10,7 A
Corrente di spunto 60 Hz
10,7 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
590 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
675 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, BTU)
5326 btu/h
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, BTU)
5528 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
4882 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
5119 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
3823 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
3958 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
14,11 oz.
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
74,96 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-140 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
37.88 inch x 16.46 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE pdf 469.68 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 465.81 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.21 KB Download

Technical Drawings

DTS 6304C 230V DIS 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Dimensioni
X
418 mm
Y
962 mm
Z
244 mm
Z1
187 mm
Z2
57 mm
X
16.46 in
Y
37.87 in
Z
9.61 in
Z1
7.36 in
Z2
2.24 in