GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6304C
Green Series DTx 6000 Compact Condizionatori Montaggio laterale for indoor app. 1000W
400VAC DIS 7035 R1234yf
Codice prodotto:
13888359355
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Unità compatte - Consente una facile integrazione in armadi di piccole dimensioni o macchine compatte
Info sui prodotti "DTS 6304C 400/460V DIS 7035"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Unità compatte - Consente una facile integrazione in armadi di piccole dimensioni o macchine compatte
- Numero articolo
- 13888359355
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,4
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente di spunto 50 Hz
- 6,3 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 5,6 A
- Protezione IP (esterna)
- 24
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 600 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 700 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 6 A
- Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, W)
- 1560 W
- Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, W)
- 1620 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1430 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 1430 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 1120 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1160 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 400 g
- Tipo di refrigerante
- R1234yf
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 400-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 39 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-60 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 962 mm x 418 mm x 244 mm
- Numero articolo
- 13888359355
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,4
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente di spunto 50 Hz
- 6,3 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 5,6 A
- Protezione IP (esterna)
- 24
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 600 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 700 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 6 A
- Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 5326 btu/h
- Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 5528 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 4882 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5119 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 3823 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3958 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 14,11 oz.
- Tipo di refrigerante
- R1234yf
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 400-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 85,98 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-140 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 37.88 inch x 16.46 inch x 9.61 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
DTS 6304C 400/460V DIS 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- X
- 418 mm
- Y
- 962 mm
- Z
- 244 mm
- Z1
- 187 mm
- Z2
- 57 mm
- X
- 16.46 in
- Y
- 37.87 in
- Z
- 9.61 in
- Z1
- 7.36 in
- Z2
- 2.24 in
Dimensioni