You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FLH 045 rad.heat. 45W 110-250AC CLP"

I riscaldatori radianti FLH vengono utilizzati in combinazione con un termostato o un Igrostato, principalmente per evitare temperature eccessivamente basse o un’umidità eccessivamente elevata all’interno dell’armadio di comando. Diverse potenze nominali, da 10 a 150 Watt, garantiscono che sia sempre disponibile la potenza di riscaldamento adeguata. Il calore totale necessario può essere distribuito all’interno di un armadio di comando in base alle esigenze.

  • Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
  • Chiusura a scatto
    per guida DIN da 35 mm
    integrata - Facile montaggio
  • Struttura senza ventilatore - Tipo di costruzione robusto e lunga durata del prodotto
  • Disponibile con morsetti o cavi di collegamento - Opzioni di collegamento flessibili
  • Tecnologia PTC autolimitante - Impossibile il surriscaldamento
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
45 W
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
110-250 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
110-250 V
Temperatura massima della superficie (°C)
105 °C
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (kg)
0,25 kg
GTIN (EAN)
4061131075035
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (mm)
70 mm x 60 mm x 102 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
45 W
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
110-250 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
110-250 V
Temperatura massima della superficie (°F)
221 °F
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (lb.)
0,551 lb.
GTIN (EAN)
4061131075035
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (pollici)
2.76 inch x 2.36 inch x 4.02 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 149.61 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 149.61 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 045 rad.heat. 45W 110-250AC CLP

Dimensioni
L
500 mm
X
70 mm
Y1
65 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
2.56 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in