Convection Heaters
FLH 150
Riscaldatore a convezione 150W PTC cavo
110-250VAC CBL CE UL
Codice prodotto:
17015005017
I riscaldatori radianti FLH vengono utilizzati in combinazione con un termostato o un Igrostato, principalmente per evitare temperature eccessivamente basse o un’umidità eccessivamente elevata all’interno dell’armadio di comando. Diverse potenze nominali, da 10 a 150 Watt, garantiscono che sia sempre disponibile la potenza di riscaldamento adeguata. Il calore totale necessario può essere distribuito all’interno di un armadio di comando in base alle esigenze.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto
per guida DIN da 35 mm
integrata - Facile montaggio
- Struttura senza ventilatore - Tipo di costruzione robusto e lunga durata del prodotto
- Disponibile con morsetti o cavi di collegamento - Opzioni di collegamento flessibili
- Tecnologia PTC autolimitante - Impossibile il surriscaldamento
Info sui prodotti "FLH 150 rad.heat. 150W 110-250AC CBL"
I riscaldatori radianti FLH vengono utilizzati in combinazione con un termostato o un Igrostato, principalmente per evitare temperature eccessivamente basse o un’umidità eccessivamente elevata all’interno dell’armadio di comando. Diverse potenze nominali, da 10 a 150 Watt, garantiscono che sia sempre disponibile la potenza di riscaldamento adeguata. Il calore totale necessario può essere distribuito all’interno di un armadio di comando in base alle esigenze.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto
per guida DIN da 35 mm
integrata - Facile montaggio
- Struttura senza ventilatore - Tipo di costruzione robusto e lunga durata del prodotto
- Disponibile con morsetti o cavi di collegamento - Opzioni di collegamento flessibili
- Tecnologia PTC autolimitante - Impossibile il surriscaldamento
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 150 W
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura massima della superficie (°C)
- 150 °C
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo di connessione
- Cavo
- Peso del prodotto (kg)
- 0,77 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131075882
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 70 mm x 60 mm x 252 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 150 W
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura massima della superficie (°F)
- 302 °F
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-158 °F
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Tipo di connessione
- Cavo
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,698 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131075882
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 9.92 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.26 MB | Download |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 149.61 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 149.61 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 453.34 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 150 rad.heat. 150W 110-250AC CBL
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Dimensioni