Fan Heaters
FLH 400
Riscaldatore a ventola 400W morsetto
115VAC CLP CE UL
Codice prodotto:
17040015007
La serie FLH di termoventilatori è composta da due versioni con potenze termiche nominali di 250 e 400 Watt. Questo tipo di riscaldamento è ideale per l'impiego in quadri elettrici di grandi dimensioni. È dotata di una ventola integrata che favorisce la convezione naturale, garantendo così una distribuzione rapida e uniforme del calore all'interno del quadro di comando.
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (xx-xx °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
- Tipo di costruzione del ventilatore dotato di cuscinetti a sfere - Lunga durata garantita
- Funziona fino a -40 °C - Ideale per regioni estremamente fredde
- Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
Info sui prodotti "FLH 400 HEATER 400W 115 AC UL, connecting clamp"
La serie FLH di termoventilatori è composta da due versioni con potenze termiche nominali di 250 e 400 Watt. Questo tipo di riscaldamento è ideale per l'impiego in quadri elettrici di grandi dimensioni. È dotata di una ventola integrata che favorisce la convezione naturale, garantendo così una distribuzione rapida e uniforme del calore all'interno del quadro di comando.
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (xx-xx °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
- Tipo di costruzione del ventilatore dotato di cuscinetti a sfere - Lunga durata garantita
- Funziona fino a -40 °C - Ideale per regioni estremamente fredde
- Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 400 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo di connessione
- Morsetto a molla
- Peso del prodotto (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076933
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 106 mm x 93 mm x 227 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 400 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-158 °F
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Tipo di connessione
- Morsetto a molla
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,646 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076933
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 594.19 KB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 385.88 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 453.34 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 400 HEATER 400W 115 AC UL, connecting clamp
- X
- 85 mm
- Y1
- 226.5 mm
- Y2
- 110 mm
- Y3
- 65 mm
- Z
- 104 mm
- X
- 3.35 in
- Y1
- 8.92 in
- Y2
- 4.33 in
- Y3
- 2.56 in
- Z
- 4.09 in
Dimensioni