You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp + grid"

La serie FLH di termoventilatori è composta da due versioni con potenze termiche nominali di 250 e 400 Watt. Questo tipo di riscaldamento è ideale per l'impiego in quadri elettrici di grandi dimensioni. È dotata di una ventola integrata che favorisce la convezione naturale, garantendo così una distribuzione rapida e uniforme del calore all'interno del quadro di comando.

  • Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
  • Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (xx-xx °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
  • Tipo di costruzione del ventilatore dotato di cuscinetti a sfere - Lunga durata garantita
  • Funziona fino a -40 °C - Ideale per regioni estremamente fredde
  • Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
400 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Temperatura massima della superficie (°C)
85 °C
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131076803
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (mm)
106 mm x 93 mm x 227 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
400 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Temperatura massima della superficie (°F)
185 °F
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (lb.)
2,646 lb.
GTIN (EAN)
4061131076803
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (pollici)
4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 385.88 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp + grid

Dimensioni
X
85 mm
Y1
226.5 mm
Y2
110 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
8.92 in
Y2
4.33 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in