You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "IS-mA1 24 DC ATEX"

Le sirene della serie IS garantiscono una segnalazione acustica a sicurezza intrinseca per atmosfere contenenti gas pericolosi nelle Zone 0, 1 e 2. Le loro unità compatte assicurano una segnalazione affidabile degli allarmi e un utilizzo sicuro in Applicazioni industriali particolarmente impegnative.

  • Segnalazione a sicurezza intrinseca - Utilizzo con barriera Zener fino alla Zona 0
Dati tecnici
Numero articolo
32034800000
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
16-28 V
Tipo di tensione
DC
Consumo di corrente nominale CC
0,025 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-20 dB
Numero di toni di allarme
49
Numero di toni selezionabili esternamente
3
Gruppo di zone del gas
IIC
Gas fuori zona
0, 1, 2
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-60 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
ABS
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
GTIN (EAN)
4061131163305
ETIM-Class
EC001356
Dimensioni del prodotto (mm)
96 mm x 89 mm x 99 mm
Numero articolo
32034800000
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
16-28 V
Tipo di tensione
DC
Consumo di corrente nominale CC
0,025 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-20 dB
Numero di toni di allarme
49
Numero di toni selezionabili esternamente
3
Gruppo di zone del gas
IIC
Gas fuori zona
0, 1, 2
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-140 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
ABS
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,507 lb.
GTIN (EAN)
4061131163305
ETIM-Class
EC001356
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.78 inch x 3.5 inch x 3.9 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 2.22 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 666.05 KB Download