IS-Series
IS-mC1-Ex
IS Combinazione sirena / luce LED Ex 102dB 5cd zona 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 GN
Codice prodotto:
32035806000
I dispositivi di segnalazione combinati della serie IS forniscono un allarme acustico e visivo a sicurezza intrinseca per atmosfere contenenti gas pericolosi nelle Zone 0, 1 e 2. Il loro design compatto garantisce un utilizzo affidabile e sicuro in applicazioni industriali particolarmente impegnative.
- Segnalazione a sicurezza intrinseca - Utilizzo con barriera Zener fino alla Zona 0
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Info sui prodotti "IS-mC1 24 DC GR ATEX"
I dispositivi di segnalazione combinati della serie IS forniscono un allarme acustico e visivo a sicurezza intrinseca per atmosfere contenenti gas pericolosi nelle Zone 0, 1 e 2. Il loro design compatto garantisce un utilizzo affidabile e sicuro in applicazioni industriali particolarmente impegnative.
- Segnalazione a sicurezza intrinseca - Utilizzo con barriera Zener fino alla Zona 0
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Numero articolo
- 32035806000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 16-28 V
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,03 A
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 49
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 3
- Intensità luminosa (cd)
- 5 cd
- colore delle lenti
- Verde
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 51,83 m
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gas fuori zona
- 0, 1, 2
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-60 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,28 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131163336
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 95 mm x 88.7 mm x 116 mm
- Numero articolo
- 32035806000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 16-28 V
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 49
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 3
- Intensità luminosa (cd)
- 5 cd
- colore delle lenti
- Verde
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 170,05 ft.
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gas fuori zona
- 0, 1, 2
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-140 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,617 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163336
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Dati tecnici
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 7.6 | 6.6 | 7.6 | |
| Avvertimento | 15.2 | 13.2 | 15.2 | |
| Indicazione | 34.2 | 29.7 | 34.2 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 24.9 | 21.7 | 24.9 | |
| Avvertimento | 49.9 | 43.3 | 37.4 | |
| Indicazione | 112.2 | 97.4 | 68.6 | |