You are currently viewing content for: Russia · italiano

Info sui prodotti "IS-mC1 24 DC RO ATEX"

I dispositivi di segnalazione combinati della serie IS forniscono un allarme acustico e visivo a sicurezza intrinseca per atmosfere contenenti gas pericolosi nelle Zone 0, 1 e 2. Il loro design compatto garantisce un utilizzo affidabile e sicuro in applicazioni industriali particolarmente impegnative.

  • Segnalazione a sicurezza intrinseca - Utilizzo con barriera Zener fino alla Zona 0
  • Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Dati tecnici
Numero articolo
32035805000
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
16-28 V
Consumo di corrente nominale CC
0,03 A
Tipo di tensione
DC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-20 dB
Numero di toni di allarme
49
Numero di toni selezionabili esternamente
3
Intensità luminosa (cd)
5 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
51,83 m
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Gruppo di zone del gas
IIC
Gas fuori zona
0, 1, 2
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-60 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
0,28 kg
GTIN (EAN)
4061131163329
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (mm)
95 mm x 89 mm x 116 mm
Numero articolo
32035805000
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
16-28 V
Tipo di tensione
DC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-20 dB
Numero di toni di allarme
49
Numero di toni selezionabili esternamente
3
Intensità luminosa (cd)
5 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
170,05 ft.
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Gruppo di zone del gas
IIC
Gas fuori zona
0, 1, 2
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-140 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,617 lb.
GTIN (EAN)
4061131163329
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 2.22 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 695.73 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 7.6 6.6 7.6
Avvertimento 15.2 13.2 15.2
Indicazione 34.2 29.7 34.2