You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "IS-mB1 24 DC GR ATEX"

I segnalatori luminosi della serie IS garantiscono una segnalazione visiva a sicurezza intrinseca per atmosfere gassose pericolose nelle Zone 0, 1 e 2. Le loro unità compatte consentono una segnalazione affidabile degli allarmi e garantiscono un utilizzo sicuro in applicazioni industriali particolarmente esigenti.

  • Segnalazione a sicurezza intrinseca - Utilizzo con barriera Zener fino alla Zona 0
Dati tecnici
Numero articolo
31008806000
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
16-28 V
Tipo di tensione
DC
Intensità luminosa (cd)
5 cd
colore delle lenti
Verde
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
51,83 m
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Gruppo di zone del gas
IIC
Gas fuori zona
0, 1, 2
Protezione della proprietà intellettuale
65
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
plastica
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,21 kg
GTIN (EAN)
4061131158455
ETIM-Class
EC001335
Dimensioni del prodotto (mm)
95 mm x 88.7 mm x 85 mm
Numero articolo
31008806000
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
16-28 V
Tipo di tensione
DC
Intensità luminosa (cd)
5 cd
colore delle lenti
Verde
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
170,05 ft.
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Gruppo di zone del gas
IIC
Gas fuori zona
0, 1, 2
Protezione della proprietà intellettuale
65
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
plastica
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
0,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131158455
ETIM-Class
EC001335
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 195.07 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 195.07 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 5.8 5.8 5.8
Avvertimento 11.6 11.6 11.6
Indicazione 26.1 26.1 26.1