IS-Series
IS-mB1-Ex
IS Luce LED Ex 5cd zona 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 RD
Codice prodotto:
31008805000
I segnalatori luminosi della serie IS garantiscono una segnalazione visiva a sicurezza intrinseca per atmosfere gassose pericolose nelle Zone 0, 1 e 2. Le loro unità compatte consentono una segnalazione affidabile degli allarmi e garantiscono un utilizzo sicuro in applicazioni industriali particolarmente esigenti.
- Segnalazione a sicurezza intrinseca - Utilizzo con barriera Zener fino alla Zona 0
Info sui prodotti "IS-mB1 24 DC RO ATEX"
I segnalatori luminosi della serie IS garantiscono una segnalazione visiva a sicurezza intrinseca per atmosfere gassose pericolose nelle Zone 0, 1 e 2. Le loro unità compatte consentono una segnalazione affidabile degli allarmi e garantiscono un utilizzo sicuro in applicazioni industriali particolarmente esigenti.
- Segnalazione a sicurezza intrinseca - Utilizzo con barriera Zener fino alla Zona 0
- Numero articolo
- 31008805000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 16-28 V
- Tipo di tensione
- DC
- Intensità luminosa (cd)
- 5 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 51,83 m
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gas fuori zona
- 0, 1, 2
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- plastica
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158448
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 95 mm x 88.7 mm x 85 mm
- Numero articolo
- 31008805000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 16-28 V
- Tipo di tensione
- DC
- Intensità luminosa (cd)
- 5 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 170,05 ft.
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gas fuori zona
- 0, 1, 2
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- plastica
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158448
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Dati tecnici
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Avvertimento | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| Indicazione | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 19 | 19 | 19 | |
| Avvertimento | 38.1 | 38.1 | 28.5 | |
| Indicazione | 85.6 | 85.6 | 52.3 | |