You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF 11000 24DC 54 9011 EMC"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

I Ventilatori con filtro EMC di Pfannenberg garantiscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con aria ambiente. I nostri Ventilatori con filtro EMC e i filtri di scarico sono realizzati con materie plastiche ecocompatibili, non metallizzate e riciclabili.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Rete di protezione elettromagnetica - Prevenzione delle radiazioni in entrata o delle emissioni
  • Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Non è necessario rimuovere i rivestimenti - Installazione rapida
Dati tecnici
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
19 m³/h
Portata d'aria in combinazione CC (m3/h)
12 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
2,4 W
Assorbimento di potenza nominale CC
2,4 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
33 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Versione EMC
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
9011
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
93 mm x 93 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
109 mm x 109 mm x 53 mm
Profondità di montaggio (mm)
49 mm
Peso del prodotto (kg)
0,16 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031697
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Flusso d'aria senza ostacoli DC (cfm)
11 cfm
Portata d'aria in combinazione CC (cfm)
7 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
2,4 W
Assorbimento di potenza nominale CC
2,4 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
33 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Versione EMC
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
9011
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
3.66 inch x 3.66 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
4.29 inch x 4.29 inch x 2.09 inch
Profondità di montaggio (pollici)
1,93 pollice
Peso del prodotto (lb.)
0,507 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031697
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE pdf 461.8 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP N/A STEP 5.99 MB Download

Technical Drawings

PF 11000 24DC 54 9011 EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
93 mm
B
93 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
49 mm
A
3.66 in
B
3.66 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
1.93 in