You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF 11000 24DC 54 9011"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
  • Geometria ottimizzata delle lamelle - Indirizza il flusso d’aria impedendo allo sporco e all'acqua di colpire direttamente i panni filtro
Dati tecnici
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
19 m³/h
Portata d'aria in combinazione CC (m3/h)
12 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
2,4 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
2,4 W
Assorbimento di potenza nominale CC
2,4 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
33 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Durata di vita L10 (+ 40 °C)
70000 h
Colore coperchio/copertura RAL
9011
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
92 mm x 92 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
109 mm x 109 mm x 53 mm
Profondità di montaggio (mm)
49 mm
Peso del prodotto (kg)
0,16 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131263937
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
17 cfm
Flusso d'aria senza ostacoli DC (cfm)
11 cfm
Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
11 cfm
Portata d'aria in combinazione CC (cfm)
7 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
2,4 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
2,4 W
Assorbimento di potenza nominale CC
2,4 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
33 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Durata di vita L10 (+ 40 °C)
70000 h
Colore coperchio/copertura RAL
9011
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
3.62 inch x 3.62 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
4.29 inch x 4.29 inch x 2.09 inch
Profondità di montaggio (pollici)
2,44 pollice
Peso del prodotto (lb.)
0,353 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131263937
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 444.01 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 444.01 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.23 MB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download

Technical Drawings

PF 11000 24DC 54 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
92 mm
B
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
49 mm
A
3.62 in
B
3.62 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
1.93 in