You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF 22000 115V 54 9011 CLP"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
  • Geometria ottimizzata delle lamelle - Indirizza il flusso d’aria impedendo allo sporco e all'acqua di colpire direttamente i panni filtro
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
61 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
70 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
61 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
48 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
20 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
20 W
Assorbimento di potenza nominale CC
20 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
44 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Colore coperchio/copertura RAL
9011
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
125 mm x 125 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
145 mm x 145 mm x 75 mm
Profondità di montaggio (mm)
70 mm
Peso del prodotto (kg)
0,7 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131022312
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Flusso d'aria senza ostacoli DC (cfm)
36 cfm
Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
28 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
20 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
20 W
Assorbimento di potenza nominale CC
20 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
44 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Colore coperchio/copertura RAL
9011
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
4.92 inch x 4.92 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.71 inch x 5.71 inch x 2.95 inch
Profondità di montaggio (pollici)
2,76 pollice
Peso del prodotto (lb.)
1,5 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131022312
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 516.16 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP N/A STEP 8.19 MB Download