PF IP54
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 70m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7032 UL
Codice prodotto:
11622101000
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
- Geometria ottimizzata delle lamelle - Indirizza il flusso d’aria impedendo allo sporco e all'acqua di colpire direttamente i panni filtro
Info sui prodotti "PF 22000 230V 54 7032"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
- Geometria ottimizzata delle lamelle - Indirizza il flusso d’aria impedendo allo sporco e all'acqua di colpire direttamente i panni filtro
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 61 m³/h
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
- 70 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
- 44 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 19 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 18 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 19 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 44 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Durata di vita L10 (+ 40 °C)
- 37500 h
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7032
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Profondità di montaggio (mm)
- 70 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,76 kg
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021803
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (cfm)
- 36 cfm
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
- 41 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
- 26 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 19 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 18 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 19 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 44 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Durata di vita L10 (+ 40 °C)
- 37500 h
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7032
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.95 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 2,76 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,544 lb.
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021803
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 516.16 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 119x119 IP54/TYPE12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.19 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 230V 54 7032
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4.92 in
- B
- 4.92 in
- X
- 5.71 in
- Y
- 5.71 in
- Z1
- 0.2 in
- Z2
- 2.76 in
Dimensioni