PF
PF 43000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 265m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
Codice prodotto:
11643154054
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Tecnologia di filtrazione avanzata - Filtro pieghettato IP55 - Per applicazioni impegnative sia interne che esterne
- Tecnologia di filtraggio all’avanguardia - Flusso d’aria eccezionale
- Filtro pieghettato / panno filtro pieghettato - Flusso d’aria senza pari per un raffreddamento efficiente degli armadi elettrici
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
Info sui prodotti "PF 43000 115V 55 7035 A"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Tecnologia di filtrazione avanzata - Filtro pieghettato IP55 - Per applicazioni impegnative sia interne che esterne
- Tecnologia di filtraggio all’avanguardia - Flusso d’aria eccezionale
- Filtro pieghettato / panno filtro pieghettato - Flusso d’aria senza pari per un raffreddamento efficiente degli armadi elettrici
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 233 m³/h
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
- 265 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
- 207 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 40 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 40 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 40 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 53 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro scanalato
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Resistente ai raggi UV
- Sì (1)
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Profondità di montaggio (mm)
- 97 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 1,67 kg
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131025900
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
- 122 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 40 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 40 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 40 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 53 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro scanalato
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Resistente ai raggi UV
- Sì (1)
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 3,82 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 3,68 lb.
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131025900
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.2 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.96 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 572.58 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.58 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.87 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 115V 55 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 4.45 in
Dimensioni