You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF 43000 230V 55 UV 7035 A"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Tecnologia di filtrazione avanzata - Filtro pieghettato IP55 - Per applicazioni impegnative sia interne che esterne
  • Tecnologia di filtraggio all’avanguardia - Flusso d’aria eccezionale
  • Filtro pieghettato / panno filtro pieghettato - Flusso d’aria senza pari per un raffreddamento efficiente degli armadi elettrici
  • Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
233 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
265 m³/h
Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
180 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
207 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
45 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
39 W
Assorbimento di potenza nominale CC
45 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
53 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
53 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
252 mm x 252 mm x 119 mm
Profondità di montaggio (mm)
97 mm
Peso del prodotto (kg)
1,67 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025504
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (cfm)
137 cfm
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
156 cfm
Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
106 cfm
Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
122 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
45 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
39 W
Assorbimento di potenza nominale CC
45 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
53 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
53 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.685 inch
Profondità di montaggio (pollici)
3,82 pollice
Peso del prodotto (lb.)
3,682 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025504
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 572.58 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 572.58 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.87 MB Download

Technical Drawings

PF 43000 230V 55 UV 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
4.45 in