Fan Heaters
PFH-M 400
Termoventola compatta con riscaldatori 400W PTC
230VAC CE
Codice prodotto:
17046010609
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (xx-xx °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
- Tipo di costruzione del ventilatore dotato di cuscinetti a sfere - Lunga durata garantita
- Funziona fino a -40 °C - Ideale per regioni estremamente fredde
Info sui prodotti "PFH 400M 230V ALC 2-W"
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (xx-xx °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
- Tipo di costruzione del ventilatore dotato di cuscinetti a sfere - Lunga durata garantita
- Funziona fino a -40 °C - Ideale per regioni estremamente fredde
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 400 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 0,33 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131252030
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 66 mm x 78 mm x 90 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 400 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,73 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131252030
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.54 inch x 2.6 inch x 3.07 inch
Dati tecnici