You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFH 400M 230V ALC 3-W"

  • Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
  • Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (xx-xx °C) - Utilizzabile in tutto il mondo
  • Tipo di costruzione del ventilatore dotato di cuscinetti a sfere - Lunga durata garantita
  • Funziona fino a -40 °C - Ideale per regioni estremamente fredde
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
400 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
Peso del prodotto (kg)
0,33 kg
GTIN (EAN)
4061131077251
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (mm)
66 mm x 78 mm x 90 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
400 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Peso del prodotto (lb.)
0,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131077251
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.54 inch x 2.6 inch x 3.07 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.82 MB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 45.81 KB Download

Technical Drawings

PFH 400M 230V ALC 3-W

Dimensioni
X
66 mm
Y
90 mm
Z
78 mm