PRH - FLH Convection Heater
PRH 10
Mini riscaldatore radiante 10W PTC
110VAC CE UL
Codice prodotto:
17000105317
La serie PRH Mini di riscaldatori radianti comprende tre versioni con potenze termiche nominali di 10, 20 e 30 Watt. I mini-riscaldatori Pfannenberg sono particolarmente indicati per l'impiego in alloggiamenti di piccole dimensioni o per il riscaldamento di punti isolati in aree sensibili.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto
per guida DIN da 35 mm
integrata - Facile montaggio
- Sono disponibili 3 diverse classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
- Cavo da 300 m incluso - Meno fatica per il cablaggio
- Tecnologia PTC autolimitante - Impossibile il surriscaldamento
Info sui prodotti "PRH 010-M 10W CBL"
La serie PRH Mini di riscaldatori radianti comprende tre versioni con potenze termiche nominali di 10, 20 e 30 Watt. I mini-riscaldatori Pfannenberg sono particolarmente indicati per l'impiego in alloggiamenti di piccole dimensioni o per il riscaldamento di punti isolati in aree sensibili.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto
per guida DIN da 35 mm
integrata - Facile montaggio
- Sono disponibili 3 diverse classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
- Cavo da 300 m incluso - Meno fatica per il cablaggio
- Tecnologia PTC autolimitante - Impossibile il surriscaldamento
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 10 W
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura massima della superficie (°C)
- 95 °C
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 0,17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074199
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 50 mm x 110 mm x 110 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 10 W
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura massima della superficie (°F)
- 203 °F
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-158 °F
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,375 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074199
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 248.29 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.29 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.21 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.01 KB | Download | |
| Manual PRH | N/A | 244.21 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
PRH 010-M 10W CBL
- L
- 300 mm
- X
- 29.5 mm
- Y
- 45 mm
- Z
- 75 mm
- L
- 11.81 in
- X
- 1.16 in
- Y
- 1.77 in
- Z
- 2.95 in
Dimensioni