You are currently viewing content for: Vietnam · italiano

Info sui prodotti "PRH 030-M 30W CBL"

La serie PRH Mini di riscaldatori radianti comprende tre versioni con potenze termiche nominali di 10, 20 e 30 Watt. I mini-riscaldatori Pfannenberg sono particolarmente indicati per l'impiego in alloggiamenti di piccole dimensioni o per il riscaldamento di punti isolati in aree sensibili.

  • Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
  • Chiusura a scatto
    per guida DIN da 35 mm
    integrata - Facile montaggio
  • Sono disponibili 3 diverse classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
  • Cavo da 300 m incluso - Meno fatica per il cablaggio
  • Tecnologia PTC autolimitante - Impossibile il surriscaldamento
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
30 W
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
110-250 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
110-250 V
Temperatura massima della superficie (°C)
140 °C
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Peso del prodotto (kg)
0,17 kg
GTIN (EAN)
4061131074373
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (mm)
50 mm x 110 mm x 110 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
30 W
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
110-250 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
110-250 V
Temperatura massima della superficie (°F)
284 °F
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Peso del prodotto (lb.)
0,375 lb.
GTIN (EAN)
4061131074373
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (pollici)
1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 248.29 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 248.29 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.21 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.01 KB Download
Manual PRH N/A pdf 244.21 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

PRH 030-M 30W CBL

Dimensioni
L
300 mm
X
29.5 mm
Y
45 mm
Z
75 mm
L
11.81 in
X
1.16 in
Y
1.77 in
Z
2.95 in