| Dati | FLH 010 | FLH 015 | FLH 030 | FLH 045 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C) | 10 W | 15 W | 30 W | 45 W | |
| Grado di protezione con impiego corretto | IP 44 (cavo di collegamento) e IP 20 (collegamento con morsetto a innesto) | ||||
| Temperatura d’esercizio | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
| Tipo di montaggio | fissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715 | ||||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.