BE-Series
BExB G15-E-P-Ex
BEx Lampa błyskowa z ksenonem (używana) 15J 102cd zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 RD
Numer produktu:
31110105000
Odporne na wybuchy sygnalizatory świetlne LED i ksenonowe serii BEx zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną w strefach 1 i 2 oraz, w zależności od modelu, w strefach 21 i 22. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1/21 oraz klasy i działu
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Odporność na ekstremalne temperatury - Działa bez zarzutu w zakresie temperatur od -50 °C do 55 °C
- Skrzynka przyłączeniowa typu Ex e - Łatwe okablowanie i szybki montaż bez konieczności otwierania obudowy typu Ex d
- Potężny błysk 15 J J - Lampa ksenonowa zapewnia doskonałą widoczność
Informacje dot. produktu "BExB G15-E-P 230V AC RD"
Odporne na wybuchy sygnalizatory świetlne LED i ksenonowe serii BEx zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną w strefach 1 i 2 oraz, w zależności od modelu, w strefach 21 i 22. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1/21 oraz klasy i działu
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Odporność na ekstremalne temperatury - Działa bez zarzutu w zakresie temperatur od -50 °C do 55 °C
- Skrzynka przyłączeniowa typu Ex e - Łatwe okablowanie i szybki montaż bez konieczności otwierania obudowy typu Ex d
- Potężny błysk 15 J J - Lampa ksenonowa zapewnia doskonałą widoczność
- Numer pozycji
- 31110105000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Natężenie światła (cd)
- 102 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 234,1 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Gaz z obszaru poza strefą
- 1, 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 21, 22
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -50-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- Komputer/Szkło
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 2,75 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131160892
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (mm)
- 240 mm x 165 mm x 215 mm
- Numer pozycji
- 31110105000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Natężenie światła (cd)
- 102 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 768,04 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Gaz z obszaru poza strefą
- 1, 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 21, 22
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -58-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- Komputer/Szkło
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 6,06 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131160892
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (cale)
- 9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.18 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 19 | 23.8 | 23.8 | |
| Ostrzeżenie | 38 | 47.6 | 47.6 | |
| Informacja | 85.5 | 107.1 | 107.1 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 62.3 | 78.1 | 78.1 | |
| Ostrzeżenie | 124.7 | 156.2 | 117.1 | |
| Informacja | 280.5 | 351.4 | 214.7 | |