You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "BExB G15-E-P 24V DC YE"

Odporne na wybuchy sygnalizatory świetlne LED i ksenonowe serii BEx zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną w strefach 1 i 2 oraz, w zależności od modelu, w strefach 21 i 22. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

  • Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1/21 oraz klasy i działu
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Odporność na ekstremalne temperatury - Działa bez zarzutu w zakresie temperatur od -50 °C do 55 °C
  • Skrzynka przyłączeniowa typu Ex e - Łatwe okablowanie i szybki montaż bez konieczności otwierania obudowy typu Ex d
  • Potężny błysk 15 J J - Lampa ksenonowa zapewnia doskonałą widoczność
Dane techniczne
Numer pozycji
31110803000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Natężenie światła (cd)
170 cd
kolor soczewki
Żółty
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
302,22 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Gaz z obszaru poza strefą
1, 2
Pył z obszaru poza strefą
21, 22
Zakres temperatur roboczych (°C)
-50-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
Komputer/Szkło
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
2,75 kg
GTIN (EAN)
4061131161059
ETIM-Class
EC001335
Wymiary produktu (mm)
240 mm x 165 mm x 215 mm
Numer pozycji
31110803000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Natężenie światła (cd)
170 cd
kolor soczewki
Żółty
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
991,53 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Gaz z obszaru poza strefą
1, 2
Pył z obszaru poza strefą
21, 22
Zakres temperatur roboczych (°F)
-58-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
Komputer/Szkło
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
6,06 lb.
GTIN (EAN)
4061131161059
ETIM-Class
EC001335
Wymiary produktu (cale)
9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.18 MB Download
Product sheet DE PDF 414.73 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 414.73 KB Download
Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf N/A pdf 51.6 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 13.2 12.4 12.4
Ostrzeżenie 26.4 24.8 24.8
Informacja 59.4 55.8 55.8

Technical Drawings