You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "BExS 120D-C 230V AC"

Sygnalizatory akustyczne serii BEx zapewniają wysokowydajną sygnalizację akustyczną w strefach zagrożonych wybuchem w strefach 1 i 2 oraz, w zależności od modelu, w strefach 21 i 22. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach w wymagających zastosowaniach przemysłowych i morskich.

  • Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1 oraz klasy i działu
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
  • Odporność na ekstremalne temperatury - Działa bez zarzutu w zakresie temperatur od -50 °C do 70 °C
Dane techniczne
Numer pozycji
32076100000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,09 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
113 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-9 dB
Liczba tonów alarmowych
32
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Grupa strefowa gazu
IIC/IIB
Pył z grupy strefowej
IIIC
Gaz z obszaru poza strefą
1, 2
Zakres temperatur roboczych (°C)
-50-70 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
GTIN (EAN)
4061131164227
ETIM-Class
EC001356
Wymiary produktu (mm)
220 mm x 220 mm x 313 mm
Numer pozycji
32076100000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,09 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
113 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-9 dB
Liczba tonów alarmowych
32
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Grupa strefowa gazu
IIC/IIB
Pył z grupy strefowej
IIIC
Gaz z obszaru poza strefą
1, 2
Zakres temperatur roboczych (°F)
-58-158 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
8,554 lb.
GTIN (EAN)
4061131164227
ETIM-Class
EC001356
Wymiary produktu (cale)
8.66 inch x 8.66 inch x 12.32 inch
Description Language Type Size Link
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 72.91 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 860.61 KB Download
Product sheet DE PDF 1.59 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf N/A pdf 52.2 KB Download

Technical Drawings