BE-Series
BExS 120E-C-Ex
BEx Były zawodnik Soundersów 113dB zone 1, 2,
24VDC RAL3000
Numer produktu:
32078800000
Sygnalizatory akustyczne serii BEx zapewniają wysokowydajną sygnalizację akustyczną w strefach zagrożonych wybuchem w strefach 1 i 2 oraz, w zależności od modelu, w strefach 21 i 22. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach w wymagających zastosowaniach przemysłowych i morskich.
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1 oraz klasy i działu
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Odporność na ekstremalne temperatury - Działa bez zarzutu w zakresie temperatur od -50 °C do 70 °C
- Skrzynka przyłączeniowa typu Ex e - Łatwe okablowanie i szybki montaż bez konieczności otwierania obudowy typu Ex d
Informacje dot. produktu "BExS 120E-C 24V DC"
Sygnalizatory akustyczne serii BEx zapewniają wysokowydajną sygnalizację akustyczną w strefach zagrożonych wybuchem w strefach 1 i 2 oraz, w zależności od modelu, w strefach 21 i 22. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach w wymagających zastosowaniach przemysłowych i morskich.
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1 oraz klasy i działu
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Odporność na ekstremalne temperatury - Działa bez zarzutu w zakresie temperatur od -50 °C do 70 °C
- Skrzynka przyłączeniowa typu Ex e - Łatwe okablowanie i szybki montaż bez konieczności otwierania obudowy typu Ex d
- Numer pozycji
- 32078800000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,265 A
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 113 dB(A)
- Poziom dźwięku 1
- -9 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 32
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Grupa strefowa gazu
- IIC/IIB
- Pył z grupy strefowej
- IIIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 1, 2
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -50-70 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131164333
- ETIM-Class
- EC001356
- Wymiary produktu (mm)
- 220 mm x 220 mm x 326 mm
- Numer pozycji
- 32078800000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,265 A
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 113 dB(A)
- Poziom dźwięku 1
- -9 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 32
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Grupa strefowa gazu
- IIC/IIB
- Pył z grupy strefowej
- IIIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 1, 2
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -58-158 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 7,452 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164333
- ETIM-Class
- EC001356
- Wymiary produktu (cale)
- 8.66 inch x 8.66 inch x 12.83 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 72.91 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.16 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 1.59 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf | N/A | 52.2 KB | Download |