You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "BR50-LED-CL HI RD 24AC/DC RD"

Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.

  • Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio 
  • Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
  • Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
  • Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
28250376055
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-24 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-26.4 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
12-24 V
Zakres napięcia (50 Hz)
10.8-26.4 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,11 A
kolor soczewki
Czerwony
Jasny kolor
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131247067
Średnica zewnętrzna
54 mm
Wymiary produktu (mm)
81.5 mm x 56 mm x 56 mm
Masa produktu (kg)
0,09 kg
Numer pozycji
28250376055
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-24 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-26.4 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
12-24 V
Zakres napięcia (50 Hz)
10.8-26.4 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,11 A
kolor soczewki
Czerwony
Jasny kolor
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-122 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131247067
Średnica zewnętrzna
54 mm
Wymiary produktu (cale)
3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
Waga produktu (funtów)
0,2 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL N/A pdf 148.65 KB Download