Signal Tower - Accessories
BR50-S100 TUBE W. FLANGE
Intense Wieża sygnalizacyjna Stojak 100mm
Numer produktu:
28250150010
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Uniwersalny szablon do wiercenia - Pasuje do większości instalacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji
Informacje dot. produktu "BR50-S100 TUBE W. FLANGE"
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Uniwersalny szablon do wiercenia - Pasuje do większości instalacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji
- Numer pozycji
- 28250150010
- Masa jednostki opakowaniowej (kg)
- 0,11 kg
- Długość rury
- 100 mm
- GTIN (EAN)
- 4061131152507
- Kolor obudowy/elementu
- Aluminium
- ETIM-Class
- EC001259
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Sposób montażu sygnalizatora
- Stojak
- Wymiary produktu (mm)
- 110 mm x 70 mm x 70 mm
- Numer pozycji
- 28250150010
- Masa jednostki opakowaniowej (kg)
- 0,11 kg
- Długość rury
- 100 mm
- GTIN (EAN)
- 4061131152507
- Kolor obudowy/elementu
- Aluminium
- ETIM-Class
- EC001259
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Sposób montażu sygnalizatora
- Stojak
- Wymiary produktu (cale)
- 4.33 inch x 2.76 inch x 2.76 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |